Publikovat produkty
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    With an elegant, versatile design, this Bellera® faucet offers exceptional functionality for a bar sink or secondary kitchen sink. The high-arch spout swivels 180 degrees, giving you wide coverage for food and drink prep and simplifying cleanup.

    Features

    • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles and cleanup.
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
    • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
    • 1.5 gpm (gallons per minute) maximum flow rate at 60 psi.

    Material

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Single-hole installation.
    • Flexible supply lines simplify installation.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-29107
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůBellera™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)13
    • Šířka (palce)2.12
    • Hloubka (palce)7.31
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets