Publikovat produkty
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by an exuberant French block print from 1850, this intricate paisley pattern has an organic quality, showcased beautifully on the Caxton undermount sink. Pair it with the Sartorial Herringbone sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Paisley design on White background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-29471-FP1
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůSartorial™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.33
    • Šířka (palce)15.54
    • Hloubka (palce)19.95
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks