Publikovat produkty
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American south, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • For use with a handshower (sold separately)
  • Includes Polished Chrome handshower hose
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Bath- or deck-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-29477
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůRiff®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.05
  • Šířka (palce)2.84
  • Hloubka (palce)2.84
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017910
  • Název ETIMAccessories for sanitary devices
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Popis Uniclass 2015Shower head holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties