Publikovat produkty
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

The Veil wall-hung compact-elongated toilet saves precious bathroom space while still providing the comfort of a traditional elongated bowl. A skirted trapway makes your toilet easy to clean and gives Veil a sleek, seamless look, and a Quiet-Close™ toilet seat provides a smooth close without slamming.

Features

  • One-piece wall-hung toilet
  • Compact elongated bowl offers added comfort while occupying the same space as a round-front bowl
  • 2-1/8" (54 mm) fully glazed trapway
  • Fully skirted trapway simplifies cleaning
  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Coordinates with other products in the Veil collection
  • Bowl and seat only; requires KOHLER® in-wall tank and carrier system, and dual-flush actuator (sold separately)

Installation

  • Bowl can be mounted anywhere between 15-3/8" – 28-1/2" (391 – 724 mm) from floor to bowl rim, depending on in-wall tank used

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-31539
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůVeil®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)14.96
  • Šířka (palce)15.16
  • Hloubka (palce)21.8
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Kód ETIMEG015110
  • Název ETIMGutters/tanks
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets