Publikovat produkty
K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder
Kohler

K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder

Design your own bathroom storage with the Draft collection, a contemporary-style modular system that works for you and your individual space. This toilet tissue holder coordinates with other Draft accessories, so you can create a customized wall landscape to store and display essential bathroom items. Featuring a range of finishes and sizes, the Draft system is easy to expand as your needs change.

FEATURES

  • Holds Draft 6-inch tray, holder, or container (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Draft collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-31750
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůDraft™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.31
  • Šířka (palce)5.94
  • Hloubka (palce)4.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers