Publikovat produkty
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
    Kohler

    Jabot™ One-light sconce

    The Jabot lighting collection celebrates the simple, arresting beauty of repetitive design. A trend-forward compilation of elevated, modern forms, each Jabot contoured shade uniquely surrounds a single bulb. Available in rich finishes to engage the eye and captivate the senses.

    Features

    • Contoured metal shade uniquely surrounds a single bulb.
    • Contemporary design will make a statement in any room.
    • Requires bulb with medium (E26) base; type G25 frosted bulb recommended (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Wall-mount.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-31782-SC01
    • Skupina výrobkůLighting Fixture
    • Skupina produktůJabot™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)6.29
    • Hloubka (palce)7
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures