Publikovat produkty
K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull
Kohler

K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Accessorize your Southerk cabinet with elegant 5½" decorative drawer and door handles for a dressed-up everyday look, particularly when aligned on stacked drawers. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features

  • Decorative bar pulls coordinate with Southerk cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-33550
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůSoutherk™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.87
  • Šířka (palce)5.62
  • Hloubka (palce)1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware