Publikovat produkty
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Featuring a classic silhouette, this Devonshire sink faucet complements a variety of bathroom decors. The faucet features ergonomic sculpted lever handles for easy control. A spout and matching pop-up drain with a tailpiece completes the set.

Features

  • Two-handle centerset lavatory faucet for 4" centers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance.
  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times.
  • Deck-mount installation.
  • Completes Devonshire design solution with KOHLER® fixtures and accessories.
  • Part of the Devonshire faucet collection.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-393-N4
  • Skupina výrobkůSink Faucets
  • Skupina produktůDevonshire®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Vedlejší materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures