Publikovat produkty
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" top spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" top spud.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Siphon jet.
  • 3/4" top spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anti-backsplash wall.
  • 14-1/2"(368 mm) extended rim.
  • 0.5 gpf (1.9 lpf) or 1.0 gpf (3.8 lpf).

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5016-ET
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůDexter™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)20.38
  • Šířka (palce)13.5
  • Hloubka (palce)14.5
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals