Publikovat produkty
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Entertain with ease with the Napa bar sink. Designed as an ideal second sink, this basin has a small profile yet offers plenty of room for kitchen tasks ranging from staging drinks and appetizers to rinsing out glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.


FEATURES

  • 24-inch minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9-inch depth.
  • No faucet holes.

Material

  • KOHLER® enameled cast iron.

Installation

  • Under-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5848
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůNapa™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.63
  • Šířka (palce)18.69
  • Hloubka (palce)18.75
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks