Publikovat produkty
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    With its classic, versatile style, Deerfield instantly updates any kitchen. Redesigned with deeper bowls and tighter corners, this double-equal sink features approximately 20 percent more basin volume than previous models, giving you plenty of room for cleaning and prep with minimized splashing. A new slimmer saddle and rim offer a crisp, clean look. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 33" (838 mm) minimum base cabinet width
    • Double-equal bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Single faucet hole
    • Rear drain placement increases cabinet storage space underneath sink

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Includes cutout template
    • Top-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5873-1
    • Skupina výrobkůKitchen Sink
    • Skupina produktůDeerfield®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9.63
    • Šířka (palce)22
    • Hloubka (palce)33
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks