Publikovat produkty
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Equip your kitchen with the popular, versatile Mayfield sink. Constructed from enameled cast iron, this single-bowl sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-3/4-inch depth.
    • Three faucet holes.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Top-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5964-3
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůMayfield™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.75
    • Šířka (palce)22
    • Hloubka (palce)25
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks