Publikovat produkty
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Entertain in style with the Porto Fino bar sink. Designed to simplify food preparation, the round shape and flat bottom make it easy to wash produce or clean glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 21" (533 mm) minimum base cabinet width
    • Single round bowl
    • 8" (203 mm) depth

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-6565
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůPorto Fino™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.64
    • Šířka (palce)18.32
    • Hloubka (palce)18.32
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks