Publikovat produkty
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink

    Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An undermount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

    FEATURES

    • Geometric rectangular basin with vertical sides.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Undermount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-8189
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůVerticyl®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.18
    • Šířka (palce)13.37
    • Hloubka (palce)17.12
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks