Publikovat produkty
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-6661
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůUndertone®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.62
    • Šířka (palce)17.5
    • Hloubka (palce)23
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks