Publikovat produkty
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    With its comfortable rolled rim and durable cast iron construction, the Vintage bath brings elegant traditional style to your bathroom. A slip-resistant finish provides added safety. The rich, smooth enameled interior is complemented by a White painted finish on the exterior.

    Features

    • Heritage design creates a striking focal point for your bathroom.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Requires K-709 ceramic base or K-705 wooden base (sold separately).
    • Painted exterior to match color of bath.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted exterior in White.

    Installation

    • Drop-in or freestanding (with required base).
    • Installation with K-709 ceramic base requires caulking in vertical base seams.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 700-0
    • Whirlpool - 702-H2

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-700
    • Skupina výrobkůBathing
    • Skupina produktůVintage®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs