Publikovat produkty
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-73146
  • Skupina výrobkůRobe Hooks
  • Skupina produktůComposed®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks