Publikovat produkty
K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. This competitively priced Triton centerset lavatory base faucet features a standard spout, vandal-resistant aerator and a durable Polished Chrome finish. The two-handle centerset faucet will hold up to years of daily use. Choose from a variety of handle style options.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • Vandal-resistant aerator.
  • Variety of handle style options.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Less drain.

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • For 4" (102 mm) centers.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-7404-KNE
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.62
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets