Publikovat produkty
K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. Competitively priced Triton faucets feature washerless ceramic valving, a durable Polished Chrome finish and vandal-resistant index buttons. The two-handle widespread faucet will hold up to years of daily use. Select from lever, cross, square or wristblade handle style options.

Features 

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Less drain and lift rod.
  • Standard aerator.
  • Variety of handle style options.
  • Less handles.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-7443-KN
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets