Publikovat produkty
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or undermount installation.

Features

  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Two faucet holes
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
  • With Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless

SpecsSpecifications Sheet

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel

Installation

  • Top-mount or undermount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-75791-2PC
  • Skupina výrobkůKitchen Sinks
  • Skupina produktůAll-In-One
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.14
  • Šířka (palce)22
  • Hloubka (palce)33
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Kód ETIMEC011315
  • Název ETIMKitchen sink
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks