Publikovat produkty
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time

Features

  • Diverter switches water between rainhead, handshower, or both at one time
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately)
  • Includes flange
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately)
  • 1/2" NPT connection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-76332
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůHonesty®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.74
  • Šířka (palce)2.96
  • Hloubka (palce)18.19
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEC011383
  • Název ETIMShower head
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties