Publikovat produkty
Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter
Kohler

Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow between a rainhead and handshower.

Features

  • Diverter switches water between rainhead or showerhead and handshower
  • Includes flange

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-76333
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůHonesty®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.76
  • Šířka (palce)3.08
  • Hloubka (palce)18.2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEC011383
  • Název ETIMShower head
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties