Publikovat produkty
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, this Cachet seat combines subtle styling and innovative technology. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting. Quiet-Close™ technology prevents the seat from slamming.

    Features

    • Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material 

    • Plastic.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-7671
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůCachet® Quiet-Close™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.04
    • Šířka (palce)14.18
    • Hloubka (palce)18.07
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats