Publikovat produkty
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-77980-4A
  • Skupina výrobkůHandles
  • Skupina produktůComponents™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.38
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)2.16
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets