Publikovat produkty
K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet
Kohler

K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe Triton shelf-back utility sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8" (203 mm) centers.
  • Swivel/rigid gooseneck spout.
  • 8-3/16" (208 mm) spout reach.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain not included.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.
  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.1 bar).

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-820T70-5AFA
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton® Bowe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)13.87
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)8.18
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets