Publikovat produkty
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance.

    Features

    • Clean lines and an integral apron create a comfortable bathing experience.
    • 16.5-inch step-over threshold for easy entry and exit.
    • Standard size simplifies installation in remodels.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Wide ledges for extra storage space.
    • Right-hand drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Three-wall alcove.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-848-0
    • BubbleMassage air bath- 860-G0
    • Whirlpool - K-860-H2

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-848
    • Skupina výrobkůBathing
    • Skupina produktůBellwether®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures