Publikovat produkty
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Awaken your senses with this MasterShower multifunction bodyspray, designed to invigorate your mind and body. A quick turn of the easy-grip ring switches this bodyspray between three distinct spray options. The wide pulse spray envelops and revitalizes, while the wide strong spray delivers an all-over deep body massage. The concentrated pulse spray helps ease aches and pains in targeted areas of your body.

    Features

    • Invigorating multifunction body spray offers wide strong spray, concentrated pulse spray, and wide pulse spray settings.
    • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
    • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup.
    • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate.

    Material 

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-8509
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMasterShower®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.87
    • Šířka (palce)2.87
    • Hloubka (palce)4.87
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers