Publikovat produkty
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

This hotel handshower kit integrates with other MasterShower components to create a performance showering system. The kit includes a relaxing handshower, slidebar, soap dish, 60-inch metal shower hose, wall supply elbow, and a vacuum breaker. The multifunction handshower offers three sprays for a personalized experience: wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated sprays.

  • FEATURES
  • Relaxing multifunction handshower offers wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated spray settings.
  • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
  • Flexible spray nozzles are easy to clean.
  • Includes K-8516 MasterShower slidebar kit with acrylic soap dish, adjustable mounting bracket, and 60" metal shower hose.
  • Includes K-9513 wall supply elbow and vacuum breaker.
  • 2.5 gal/min (9.5 l/min) flow rate.
  • Note: This product cannot be shipped to CA and CO.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-8520
  • Skupina výrobkůShower Packages
  • Skupina produktůMasterShower®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures