Publikovat produkty
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
    Kohler

    K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base

    Featuring a spacious floor, this Salient 60-inch rectangular shower base is the perfect choice for custom-tiled shower environments. The floor features a molded, organically shaped oval center with a textured grid pattern for extra traction. With a simple, versatile design, this shower base coordinates with both traditional and modern bathroom decor.

    FEATURES

    • Spacious shower base offers ample room for showering.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Center drain.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9055
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůSalient®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.94
    • Šířka (palce)36
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors