Publikovat produkty
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

This laminar flow bath filler adds a visually striking solid stream of water to your bath. Ideal for wall or ceiling mount, this bath filler features a pressure-compensating flow control to deliver a clear column of water without splatter. A sophisticated counterpart to the sok® overflowing bath and Purist® baths, this bath filler is a beautiful match for contemporary decor.

FEATURES

  • Pressure-compensating flow control to deliver a splatter-free column of water.
  • 0.95" (24 mm) orifice to optimize performance.
  • Easy-to-access cartridge for cleaning and replacement.
  • Complements the Purist® collection.

Material

  • Solid brass construction for durability and reliability.

Installation

  • Wall- or ceiling-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-923
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůLaminar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.62
  • Šířka (palce)4.12
  • Hloubka (palce)4.12
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Popis Uniclass 2015Bath spouts
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets