Publikovat produkty
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Complete the installation of your Sonata shower with this grab bar and shelf. These custom-fit accessories unify the decor of your Sonata bath and shower stall. The glass shelf gives you plenty of space to store shower accessories, while the grab bar makes it easy to get in and out of the bath and shower.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Includes tempered-glass shelf.
  • Required for one-piece Sonata shower stalls, except K-1569.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9459
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůSonata®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.38
  • Šířka (palce)3.75
  • Hloubka (palce)17
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars