Publikovat produkty
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to the bathroom. Featuring a recessed rear drain, this rectangular base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Requires K-9333 Groove aluminum drain cover or K-9337 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9928
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůGroove®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.37
    • Šířka (palce)36
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors