Publikovat produkty
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Combine the warmth of wood with the industrial feel of fabricated metal for a fun play on mid-century modern design. Complete your contemporary bath design with this set of vanity legs, designed to fit all Jute vanities.

FEATURES

  • Legs offer the polished look of furniture in the bath.
  • For use with KOHLER Jute vanities.
  • Set of two.
  • Includes installation guide and hardware.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99565
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůJute®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)14.75
  • Šířka (palce)8.06
  • Hloubka (palce)16
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Popis Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware