Publikovat produkty
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Reflecting classic American style, this wood-frame mirror complements the Shaker-inspired design of the Tresham vanity. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

    FEATURES

    • Coordinates with Tresham vanities.
    • Wood frame with durable moisture- and scratch-resistant finish.
    • Includes hardware for wall-mount installation.

    Material

    • Glass.
    • Solid woods and veneers.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99650
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTresham®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)32
    • Šířka (palce)23.5
    • Hloubka (palce)1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors