Publikovat produkty
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

This wood-framed mirror reflects the transitional style of Jacquard vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your Jacquard vanity.

FEATURES

  • Coordinates with Jacquard vanities for a matched ensemble.
  • Wood frame with catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Includes hardware for wall-mount installation.

Material

  • Glass.
  • Solid woods and veneers.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99664
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůJacquard®.
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)34.5
  • Šířka (palce)19.5
  • Hloubka (palce)0.75
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors