Publikovat produkty
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

This drawer or cabinet knob reflects the traditional colonial American style of Damask vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Damask bathroom vanity.

FEATURES

  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the traditional style of Damask vanities.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99686
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůDamask
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1
  • Šířka (palce)1
  • Hloubka (palce)1.12
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware