Publikovat produkty
K-99688 Jute® Bar pull
Kohler

K-99688 Jute® Bar pull

With its straight bar style, this drawer or door pull complements the sleek, mid-century modern look of Jute vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Jute bathroom vanity.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the modern style of Jute vanities.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99688
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůJute®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.25
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)0.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware