Publikovat produkty
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

With mirrored surfaces inside and outside, this 15-inch frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

FEATURES

  • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
  • Two adjustable tempered-glass shelves.
  • Full-overlay mirrored door with beveled edges.
  • Mirrored interior.
  • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
  • Can be installed with left- or right-hand swing.
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
  • Includes side mirror kit for surface mount installation.

Material

  • Anodized aluminum.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-CB-CLC1526FS
  • Skupina výrobkůMedicine Cabinets
  • Skupina produktůMedicine Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Název OmniClassMedicine Cabinets