Publikovat produkty
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

With relaxed, decorative details, the Aderlee faucet brings an element of delight to any bathroom decor. This Aderlee centerset faucet strikes a vintage note with its graceful high-arch spout and gently flared lever handles.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • Premium Kohler finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.

Installation

  • For installation with 4-inch centers.
  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R21546-4D
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAderlee™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8.87
  • Šířka (palce)6.31
  • Hloubka (palce)5.18
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets