Publikovat produkty
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Katun accessories add an element of surprise to your bathroom. With striking lines and carefully crafted geometry, these accessories exude timeless sophistication. Coordinate this robe hook with faucets and accessories in the Katun collection.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Easy installation - no special tools required.
  • Coordinates with Katun faucets and accessories.

Installation

  • Installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R26120
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůKatun®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2
  • Šířka (palce)2.81
  • Hloubka (palce)2.43
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks