Publikovat produkty
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Decree top-mount/undermount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious stainless steel single-bowl sink is ideal for soaking and washing large pans and features tightly-angled corners to maximize bowl space. SilentShield® sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.

    Features

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Single bowl
    • Two faucet holes
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Tightly angled fabricated corners maximize bowl space
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    • Rear drain placement increases vanity cabinet storage space underneath sink
    • Box includes: Sink, sink rack, strainer, installation hardware

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R28204
    • Skupina výrobkůKitchen Sink
    • Skupina produktůDecree®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.65
    • Šířka (palce)33
    • Hloubka (palce)22
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks