Publikovat produkty
Cardale™ 24" grab bar
Kohler

Cardale™ 24" grab bar

Cardale's classic lines and elegant detailing bring traditional character to your bathroom. The Cardale 24" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Cardale bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 500 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Cardale collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R30196
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůCardale™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.74
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)2.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEC011028
  • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars