Publikovat produkty
Rill™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Rill™ Three-piece bathroom accessory set

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The three-piece set adds the convenience of getting all pieces together — everything matches — for an easy, coordinated approach to bathroom decor. The set includes an 24" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 24" (609 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-REC28014
  • Skupina výrobkůBathroom Accessories
  • Skupina produktůRill™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)25.32
  • Šířka (palce)3.5
  • Hloubka (palce)26.23
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017210
  • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars