Publikovat produkty
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Stationary spout
  • 10" (254 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Drain sold separately
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Brass
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T23890
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůComponents®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.36
  • Šířka (palce)2.36
  • Hloubka (palce)9.66
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets