Publikovat produkty
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

With soft lines inspired by nature, the Refinia faucet mimics the gentle, optimist uncurling of a sprouting plant. Elegant, yet understated, the Refinia lets homeowners celebrate the beauty and fluidity of organic forms - while also showing their appreciation for smart functionality.

FEATURES

  • High-arch diverter spout with slip-fit connection and diverter knob.
  • Stationary spout.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T5324-4
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůRefinia®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.68
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)8.37
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets