Publikovat produkty
K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design
Kohler

K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

FEATURES

  • Two Industrial handles allow for both volume and temperature control.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Dual control wall-mounted.
  • Two-handle bathroom faucet trim for wall-mount installations.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T77981-9
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůComponents™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.73
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)1.73
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets