Publikovat produkty
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Komfort’s glass doors allow light to flood through the workplace, creating an atmosphere of space and form an integral part of any partition wall and interior. There is an exceptional choice of single and double glazed, including pivoted, hinged, sliding, framed or frameless. Eye-catching manifestation can be applied to all Komfort glass doors to add contrast, definition and interest whilst complying with the requirements of Part M of the Building Regulations. A wide range of architectural ironmongery options is available in many sizes and finish options to complement our doors and frames.
Specifikace
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSGD-SD-AF
  • Skupina výrobkůCurtain Wall Doors
  • Skupina produktůGlass Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
  • Název OmniClassCurtain Walls

Dostupnost regionu

Asie Evropa