Publikovat produkty
Pirate Ship
KOMPAN
Archivovány

Pirate Ship

The waves seem to be splashing across the decks of the good ship "Pirate" as it sails over the playground with the crew busily involved in all kinds of exciting games. This play ship has many decks, two steering wheels, a slide, a climbing net, a staircase, a hammock and two masts with flag - an inspirational play environment where many captains and mates of different ages can set sail together on a sea of imagination.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMS32
  • Skupina výrobkůThemed Play
  • Skupina produktůMOMENTS
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2012-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3800
  • Šířka (mm)967
  • Hloubka (mm)1038
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCStructural products
  • Kód UNSPSC301036