Publikovat produkty
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Suspension training is very effective because it simultaneously increases strength, balance, flexibility and core stability. With 49 exercises the suspension trainer is one of the most versatile pieces of exercise equipment on which all muscle groups can be trained in a functional and effective way, no matter what the fitness level of the user is. With the suspension trainer everyone can workout at their own level due to the scalable resistance. The intensity of each exercise can be determined by adjusting the body position to add more or less resistance.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasuspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • Skupina výrobkůFitness
  • Skupina produktůPro Cross Training
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)132
  • Šířka (palce)42
  • Hloubka (palce)154
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálRope
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Popis Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Kód CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Číslo OmniClass23-21 29 19
  • Název OmniClassRecreational Equipment