Publikovat produkty
Basketball Goal, Nylon Net FRE3025
KOMPAN

Basketball Goal, Nylon Net FRE3025

The Nylon Net is the classic choice for basketball, with a bright white color that makes the hoop easier to aim for and to see. The sweet swoosh of the basketball going through and subsequent movement of the net will confirm a basket was made from all corners of the court.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabasketball-goal-nylon-net-fre3025
  • Skupina výrobkůMultisport
  • Skupina produktůSports Equipment & Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)145
  • Šířka (palce)56
  • Hloubka (palce)98
Související
  • Hlavní materiálSteel, Sherardized
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Popis Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Kód CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Číslo OmniClass23-21 29 19
  • Název OmniClassRecreational Equipment